• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Loquet à rouleau VB en fer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VB-014
VB-015
VB-016
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille a
(mm)
Taille b
(mm)
Taille c
(mm)
Taille d
(mm)
Taille e
(mm)
Taille f
(mm)

2.26 €

5 jours 162825201223

2.30 €

5 jours 183229241729

2.45 €

5 jours 223828281729

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de rouleau Méthode de montage Imposition Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Fer Traitement de surface du corps principal Placage
Matériau de la surface de la plaque d'attraction Fer Traitement de la surface de la plaque d'attraction Placage Accessoire Avec vis de montage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique