• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Loquet encastré VB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VB-039

Référence pièce
VB-039
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.74 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de rouleau Méthode de montage Imposition Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polyacétal Matériau de la surface de la plaque d'attraction Polyacétal
Taille a(mm) 17 Taille b(mm) 38 Taille c(mm) 13
Taille d(mm) 26 Accessoire Avec vis de montage

Vous vous trouvez sur la page de Loquet encastré VB, le numéro d'article est le suivant: VB-039.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VB-039.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique