Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Fermoir type semi VB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VB-002

Référence pièce
VB-002
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.40 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Finition Placage Taille a(mm) 45
Taille b(mm) 35 Taille c(mm) 12 Taille d(mm) 35
Accessoire Avec vis de montage

Vous vous trouvez sur la page de Fermoir type semi VB, le numéro d'article est le suivant: VB-002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VB-002.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique