Crochet de cabine BH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-341
BH-342
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille a
(mm)

6.36 €

4 jours 75

6.87 €

4 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Finition Finition à la peinture cuite au four Taille b(mm) 25
Taille c(mm) 38 Taille d(mm) 16 Taille e(mm) 16
Taille f(mm) 6 Taille g(mm) 38 Taille h(mm) 40
Accessoire Avec vis de montage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique