• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet supérieur inoxydable VD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VD-042
VD-043
VD-044
VD-045
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Finition Taille a
(mm)
Taille b
(mm)
Taille c
(mm)
Taille d
(mm)

6.14 €

4 jours Polissage du corps55172323

7.70 €

Disponible Jour même

Stock

Finition à la peinture cuite au four70262828

9.49 €

3 jours Polissage du corps75253237

10.76 €

4 jours Polissage du corps85303237

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Acier inoxydable Accessoire Avec vis à bois de montage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique