• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Moraillon de sécurité BH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-343
BH-344
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille e
(mm)
Taille f
(mm)
Taille g
(mm)

7.75 €

5 jours 241979

8.70 €

5 jours 2039102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Finition Finition à la peinture cuite au four Taille a(mm) 40
Taille b(mm) 16 Taille c(mm) 38 Taille d(mm) 6
Taille h(mm) 38 Taille i(mm) 25 Accessoire Avec vis de montage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique