• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure à barillet en chrome VA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VA-040

Référence pièce
VA-040
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

11.66 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Matériau de pièce de suspension Fer Matériau Zinc moulé sous pression
Taille a(mm) 32 Taille b(mm) 5.5 Taille c(mm) 16.5
Taille d(mm) 16 Méthode de blocage Simple

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à barillet en chrome VA, le numéro d'article est le suivant: VA-040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VA-040.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique