• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet universel BH

Loquet universel BH

[Features]
· It is a stopper for doors.
· Mechanism that it naturally locks when the door closes, with a body with a pull string installed inside the door where you can pull the string from the outside to unlock (This product does not come with the string)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-301

Référence pièce
BH-301
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

12.69 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Finition Finition à la peinture cuite au four Taille a(mm) 22
Taille b(mm) φ5 Taille c(mm) 32 Taille d(mm) 17
Taille e(mm) 51 Taille f(mm) 36 Taille g(mm) 103

Vous vous trouvez sur la page de Loquet universel BH, le numéro d'article est le suivant: BH-301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-301.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique