• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Verrou à combinaison à caractères variable (rotation horizontale) VA

Verrou à combinaison à caractères variable (rotation horizontale) VA
  • Remise sur volume

Set the desired unlocking combination

[Features]
· Can be unlocked without key by matching numbers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VA-151

Référence pièce
VA-151
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

8.31 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Matériau de pièce de suspension Fer Matériau Zinc moulé sous pression
Taille a(mm) 22 Taille b(mm) 3 Taille c(mm) 15
Taille d(mm) 57 Numéro de déverrouillage Trois épaulements variables Collier Noir

Vous vous trouvez sur la page de Verrou à combinaison à caractères variable (rotation horizontale) VA, le numéro d'article est le suivant: VA-151.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VA-151.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique