• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière d'armoire gauche et droite VF【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VF-087
VF-088
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Matériau Traitement de surface du corps principal Largeur
(mm)
Finition Diamètre du trou
(φ mm)

5.71 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 46[Acier] FerPlacage chromé brillant66Placage chromé brillant3.8

6.55 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 51[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)Surface polie67Surface polie4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme pivot Environnement de fonctionnement Standard Fonction supplémentaire NA
Méthode de montage Fixation à vis Taille a x b 48×46 Accessoires (vis ou clous)(mm) 2.7×16

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique