Charnière Flash en acier inoxydable VF【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VF-037
VF-038
VF-039
VF-040
VF-041
VF-042
VF-043
VF-044
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Traitement de surface du corps principal Largeur
(mm)
Axe
(φ mm)
Accessoires (vis ou clous)
(mm)
Finition Taille axbxcxd

8.22 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 64Surface polie3852.7×16Finition brossée64×22×32×16

9.30 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 76Surface polie517.53.1×20Finition brossée76×29×34×22

10.06 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 89Surface polie617.53.5×22Finition brossée89×34×41×27

12.75 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 102Surface polie678.23.5×22Finition brossée102×37×54×30

8.99 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 64[Revêtement] Peinture3852.7×16Peinture GB64×22×32×16

10.80 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 76[Revêtement] Peinture517.53.1×2Peinture GB76×29×34×22

11.55 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 89[Revêtement] Peinture617.53.5×22Peinture GB89×34×41×27

13.89 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 102[Revêtement] Peinture6783.5×22Peinture GB102×37×54×30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme parallèle Environnement de fonctionnement Standard
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Fixation à vis

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique