• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière oblongue en acier inoxydable BH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-456
BH-457
BH-458
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Taille a x b Axe
(φ mm)
Épaisseur
(mm)
Accessoires (vis ou clous)
(mm)

7.28 €

Disponible Jour même

Stock

328282×326.51.5Plaque de vis à bois tachée 3.8×16

8.04 €

3 jours 3890.590.5×3871.5Plaque de vis à bois tachée 3.8×16

10.17 €

3 jours 50.5116116×50.58.31.7Plaque de vis à bois tachée 4.1×20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du corps principal NA Fonction supplémentaire NA
Méthode de montage Fixation à vis Finition Textile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique