Charnière pour espace de lavage en acier inoxydable VF【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VF-086

Référence pièce
VF-086
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

5.96 €

2 pièces par conditionnement

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Longueur(mm) 52
Environnement de fonctionnement Standard Matériau Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) Largeur(mm) 46
Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Fixation à vis Taille a x b 52×48
Accessoires (vis ou clous)(mm) 2.7×16 Finition Surface polie Diamètre du trou(φ mm) 3.8

Vous vous trouvez sur la page de Charnière pour espace de lavage en acier inoxydable VF, le numéro d'article est le suivant: VF-086.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VF-086.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique