• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière Flash BH【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-450
BH-451
BH-452
BH-453
BH-454
BH-455
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Axe
(φ mm)
Accessoires (vis ou clous)
(mm)
Finition Taille axbxcxd

6.57 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 514Plaque de vis à bois 2.7×16Finition à la peinture cuite au four argent51×21×27×15

5.90 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 635Plaque de vis à bois 2.7×16Finition à la peinture cuite au four argent63×21×33×15

6.45 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 765Plaque de vis à bois 2.7×20Finition à la peinture cuite au four argent76×24×42×17

5.55 €

2 pièces par conditionnement

6 jours 515Plaque de vis à bois 2.7×16Peinture cuite au four noire51×21×27×15

5.98 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 635Plaque de vis à bois 2.7×16Peinture cuite au four noire63×21×33×15

6.60 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 765Plaque de vis à bois 2.7×20Peinture cuite au four noire76×24×42×17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme parallèle Environnement de fonctionnement Standard
Matériau Acier Traitement de surface du corps principal Finition à la peinture cuite au four Fonction supplémentaire NA
Méthode de montage Fixation à vis Épaisseur(mm) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique