Charnière de machine VF【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VF-121

Référence pièce
VF-121
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

9.21 €

2 pièces par conditionnement

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme de machine à coudre Longueur(mm) 30
Environnement de fonctionnement Standard Matériau Fer Traitement de surface du corps principal Placage au chrome
Largeur(mm) 82 Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Fixation à vis
Taille a x b 82×30 Accessoires (vis ou clous)(mm) 3.5×20 Finition Placage au chrome
Diamètre du trou(φ mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Charnière de machine VF, le numéro d'article est le suivant: VF-121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VF-121.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique