• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière à collier épaisse VE【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VE-004

Référence pièce
VE-004
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

5.79 €

2 pièces par conditionnement

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Longueur(mm) 50.5
Environnement de fonctionnement Standard Matériau Fer Traitement de surface du corps principal Revêtement mélaminé
Largeur(mm) 38.5 Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Vis (type creusé)
Collier Argent Taille a x b 50.5×38.5 Axe(φ mm) 6
Épaisseur(mm) 0.85 Accessoires (vis ou clous)(mm) 3.1×16

Vous vous trouvez sur la page de Charnière à collier épaisse VE, le numéro d'article est le suivant: VE-004.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VE-004.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique