Kit bulloni 15

Kit bulloni 15 <Forma a C invertita (コ)>
  • En promotion
  • Remise sur volume
For fixing a pipe and squared lumber or as fixing brackets to walls, floors, and the ground

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
15-807
15-809
15-810
15-811
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre de vis Taille a
(mm)
Largeur intérieure (centre à centre) b
(mm)

1.64 €

1.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

20 – moins de 30M65835

2.25 €

0.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 – moins de 40M86745

2.49 €

1.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

50 – moins de 60M88160

2.99 €

1.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

60 – moins de 70M89372

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Écrou de boulon Matériau Fer (acier étiré sous pression EN 1.0038 équiv.) Traitement de surface Chromé brillant

Assistance technique