Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M15A |
M20A |
M25A |
M32A |
M40A |
M50A |
M65A |
M80A |
M100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | D1 (mm) | D2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Clé à six pans utilisée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.16 € | 1 | 16 jours | 15A | 42 | 22 | 81 | 81 | 24 | 27 | 8 | ||
123.16 € | 1 | 6 jours | 20A | 47 | 28 | 88 | 88 | 24 | 27 | 8 | ||
92.62 € | 1 | 16 jours | 25A | 54 | 35 | 94 | 94 | 24 | 27 | 8 | ||
99.20 € | 1 | 6 jours | 32A | 66 | 43 | 114 | 108 | 28 | 29 | 8/10 | ||
112.35 € | 1 | 6 jours | 40A | 72 | 49 | 119 | 115 | 28 | 29 | 8/10 | ||
122.22 € | 1 | 6 jours | 50A | 87 | 61 | 142 | 138 | 30 | 27 | 10/12 | ||
189.67 € | 1 | 10 jours | 65A | 102 | 77 | 160 | 156 | 30 | 27 | 10/12 | ||
224.17 € | 1 | 10 jours | 80A | 119 | 90 | 184 | 176 | 32 | 27 | 10/14 | ||
263.63 € | 1 | 10 jours | 100A | 144 | 115 | 210 | 202 | 32 | 27 | 10/14 |
Loading...
Matériau | Acier | Résistance à la pression(MPa) | 1 | Température de résistance à la chaleur(°C) | -30~130 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
D1(mm)
D2(mm)
W1(mm)
W2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles