Type A de tuyaux droits en acier pour utilisation exclusive

Type A de tuyaux droits en acier pour utilisation exclusive
  • Remise sur volume
[Features]
▪ Pin holes and corrosion leaks of steel tube straight pipes can be repaired.
▪ It is best for preventing any type of fluid leakage from the pipes. The fluid can be water, hot water, oil, or vapor.
▪ Two types of pressure bonding sockets are available: long-size and half size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L20AX1/2

Référence pièce
L20AX1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.97 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre nominal 20A Matériau Acier D(mm) 43
d(mm) 27 l(mm) 72 L(mm) 40
Résistance à la pression(MPa) 2 Température de résistance à la chaleur(°C) -30~130 Clé à six pans utilisée(mm) 6

Vous vous trouvez sur la page de Type A de tuyaux droits en acier pour utilisation exclusive, le numéro d'article est le suivant: L20AX1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L20AX1/2.

Assistance technique