Gaine en cuivre à double usage (pièce de raccord et pièce de tuyau droit)

Gaine en cuivre à double usage (pièce de raccord et pièce de tuyau droit)
  • Remise sur volume
You can repair leaks in copper tube fittings, such as tees, elbows, and sockets, and in the straight piing itself.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP20A
CP32A
CP40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
l
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
Clé à six pans utilisée
(mm)

87.39 €

1 6 jours 20A2542227550126

104.34 €

1 6 jours 32A3857359955178

118.46 €

1 6 jours 40A45664111265198

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Cuivre Température de résistance à la chaleur(°C) -30~80 Résistance à la pression(MPa) 1

Assistance technique