Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPL15A |
CPL20A |
CPL25A |
CPL32A |
CPL40A |
CPL50A |
CPL65A |
CPL80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | D1 (mm) | D2 (mm) | l (mm) | L (mm) | Clé à six pans utilisée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | 8 jours | 15A | 16 | 35 | 68 | 50 | 6 | ||
82.77 € | 5 | 10 jours | 20A | 22 | 42 | 75 | 50 | 6 | ||
85.43 € | 1 | 8 jours | 25A | 29 | 51 | 84 | 50 | 6 | ||
98.82 € | 1 | 8 jours | 32A | 35 | 57 | 99 | 55 | 8 | ||
112.18 € | 1 | 8 jours | 40A | 41 | 66 | 112 | 65 | 8 | ||
84.61 € | 1 | 12 jours | 50A | 54 | 80 | 126 | 70 | 10 | ||
125.10 € | 1 | 10 jours | 65A | 67 | 95 | 146 | 70 | 10 | ||
159.36 € | 1 | 10 jours | 80A | 79 | 109 | 164 | 70 | 10 |
Loading...
Matériau | Fonte ductile | Température de résistance à la chaleur(°C) | -30~80 | Résistance à la pression(MPa) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
D1(mm)
D2(mm)
l(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles