Ruban de conduit Monkey King

Ruban de conduit Monkey King
  • En promotion
  • Remise sur volume
The Goku is lightweight, its 3 layers of aluminum foil and narrow-pitch high carbon steel wires machined with unique technology. Flexible to all specific on-site construction demands; its composition ensures it won't lose its shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GOKU50
GOKU75
GOKU100
GOKU125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal φD
(mm)
Rayon de pliure minimal
(mm)

60.65 €

30.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

5025

60.65 €

30.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

7537.5

77.40 €

1 5 jours 10050

87.46 €

1 5 jours 12562.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium avec câble en acier Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard / Ignifuge / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur
Fluide applicable Air / air humidifié Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::250 Pression statique de service maximale (PA) - Pression positive 3000
Pression statique de service maximale (Pa) - Pression négative -250 Vitesse maximale du vent(m / s) 30

Assistance technique