RENY (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Boulons à tête ronde basse hexalobulaire à six pans creux

RENY (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Boulons à tête ronde basse hexalobulaire à six pans creux
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Excellent in strength, modulus of elasticity, oil resistance, and heat resistance, this bolt is used in precision machine parts and the like. It withstands continuous operation at a temperature of 105°C and complies with the flammability standard UL94HB.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RENY-BK/LH-M3-L6
RENY-BK/LH-M3-L8
RENY-BK/LH-M3-L10
RENY-BK/LH-M3-L12
RENY-BK/LH-M3-L16
RENY-BK/LH-M3-L20
RENY-BK/LH-M4-L6
RENY-BK/LH-M4-L8
RENY-BK/LH-M4-L10
RENY-BK/LH-M4-L12
RENY-BK/LH-M4-L16
RENY-BK/LH-M4-L20
RENY-BK/LH-M4-L25
RENY-BK/LH-M5-L6
RENY-BK/LH-M5-L8
RENY-BK/LH-M5-L10
RENY-BK/LH-M5-L12
RENY-BK/LH-M5-L16
RENY-BK/LH-M5-L20
RENY-BK/LH-M5-L25
RENY-BK/LH-M5-L30
RENY-BK/LH-M6-L10
RENY-BK/LH-M6-L12
RENY-BK/LH-M6-L16
RENY-BK/LH-M6-L20
RENY-BK/LH-M6-L25
RENY-BK/LH-M6-L30
RENY-BK/LH-M6-L40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
D H

1.04 €

0.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10360.55.52.4

1.06 €

0.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10380.55.52.4

0.98 €

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

103100.55.52.4

1.08 €

0.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

103120.55.52.4

1.26 €

1 6 jours 103160.55.52.4

1.29 €

1 6 jours 103200.55.52.4

1.24 €

1 6 jours 10460.773.1

1.26 €

1 6 jours 10480.773.1

1.26 €

1 Disponible 6 jours 104100.773.1

1.29 €

1 Disponible 6 jours 104120.773.1

1.31 €

1 6 jours 104160.773.1

1.35 €

1 6 jours 104200.773.1

1.48 €

1 6 jours 104250.773.1

1.29 €

1 6 jours 10560.88.53.65

1.29 €

1 6 jours 10580.88.53.65

1.29 €

1 6 jours 105100.88.53.65

1.31 €

1 6 jours 105120.88.53.65

1.31 €

1 6 jours 105160.88.53.65

1.35 €

1 6 jours 105200.88.53.65

1.48 €

1 6 jours 105250.88.53.65

1.88 €

1 6 jours 105300.88.53.65

1.31 €

1 6 jours 106101104.4

1.35 €

1 6 jours 106121104.4

1.35 €

1 6 jours 106161104.4

1.12 €

0.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

106201104.4

1.48 €

1 6 jours 106251104.4

1.21 €

0.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

106301104.4

2.04 €

1 6 jours 106401104.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique RENY

Assistance technique