RENY (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Rondelles - Couleur standard

RENY  (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Rondelles - Couleur standard
  • En promotion
  • Remise sur volume
Excellent in strength, modulus of elasticity, oil resistance, and heat resistance, this bolt is used in precision machine parts and the like. It withstands continuous operation at a temperature of 105°C and complies with the flammability standard UL94HB.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RENY/W-3.2-7-0.5
RENY/W-4.3-9-0.8
RENY/W-5.3-10-1
RENY/W-6.4-12.5-1.6
RENY/W-8.4-17-1.6
RENY/W-10.5-21-2
RENY/W-13-24-2.5
RENY/W-17-30-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)

1.04 €

1 6 jours 103.230.57

1.04 €

1 Disponible 5 jours 104.340.89

1.00 €

0.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.35110

1.09 €

1 Disponible 5 jours 106.461.612.5

0.30 €

1 5 jours 108.481.617

1.26 €

1 6 jours 1010.510221

1.32 €

1 Disponible 5 jours 1013122.524

1.51 €

1 Disponible 6 jours 101716330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine RENY (polyamide MXD6)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique