Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | B | C | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
4.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
4.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
5.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
4.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 30 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
4.91 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 1.8 | 3.5 | ||
4.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8 | 1.8 | 3.5 | ||
4.26 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 8 | 1.8 | 3.5 | ||
5.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8 | 1.8 | 3.5 | ||
5.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 8 | 1.8 | 3.5 | |
5.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
4.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | |
3.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | |
6.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
5.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 30 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
6.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 | ||
6.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 | ||
6.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 | ||
5.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 | ||
6.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 | ||
5.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Hexagonal | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | PFA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
B
C
H
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles