POM (polyacétal) / Bagues de retenue, modèle C

POM (polyacétal) / Bagues de retenue, modèle C
  • En promotion
  • Remise sur volume
It offers a good balance of mechanical qualities; excellent fatigue and creep resistance, friction and wear characteristics, and chemical resistance. Continuous operating temperature of 95°C. Flammability rating UL94 HB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POM/CT-3
POM/CT-4
POM/CT-5
POM/CT-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
D C

0.99 €

1 Disponible 6 jours 1033372.6

1.15 €

0.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1044493.5

1.29 €

0.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10555114.3

0.80 €

0.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10666125.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bague de retenue en C pour arbre Matériau Polyacétal
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage Fermoir (inséré)
Type de produit Bague de retenue t 0.5

Assistance technique