Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur t (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.1 | 1 | 0.3 | 2.5 | |
0.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.1 | 2 | 0.5 | 4 | ||
0.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 6 | |
0.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.8 | 3 | 0.5 | 7 | ||
0.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.1 | 3 | 0.8 | 6 | ||
0.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | 8 | ||
0.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.2 | 3 | 0.8 | 8 | ||
0.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.3 | 3 | 0.5 | 6 | ||
0.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.5 | 3 | 0.8 | 8 | |
0.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.8 | 3 | 1 | 10 | ||
0.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.9 | 3 | 0.8 | 8 | ||
0.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.1 | 4 | 0.8 | 8 | |
0.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | 9 | |
0.79 € | 1 | 9 jours | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | 10 | ||
0.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 4.5 | 4 | 0.5 | 8 | ||
0.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 5.3 | 5 | 0.8 | 10 | ||
0.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 5.5 | 5 | 0.8 | 12 | ||
0.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 6.2 | 6 | 1 | 10 | ||
0.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.5 | 6 | 1 | 13 | |
0.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 6.5 | 6 | 1 | 16 | ||
0.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 8.5 | 8 | 1 | 16 | ||
0.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8.5 | 8 | 1.6 | 18 | |
0.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 10.5 | 10 | 1.6 | 22 | ||
0.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 13 | 12 | 2.5 | 24 | ||
0.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 17 | 16 | 3 | 28 | |
0.53 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 16 | 3 | 30 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau, résine | Polyamide |
Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur t(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles