PEEK (polyétheréthercétone) / Vis d'assemblage à tête à six pans, ions négatifs

PEEK  (polyétheréthercétone) / Vis d'assemblage à tête à six pans, ions négatifs
  • En promotion
  • Remise sur volume
The highest level of chemical resistance prevents dissolution in anything short of concentrated sulfuric acid. Also excels in heat resistance, abrasion resistance, and hydrolysis resistance, and is made from flame resistant materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEEK/(-)BT-M4-L8
PEEK/(-)BT-M4-L10
PEEK/(-)BT-M4-L12
PEEK/(-)BT-M4-L15
PEEK/(-)BT-M4-L20
PEEK/(-)BT-M4-L25
PEEK/(-)BT-M5-L8
PEEK/(-)BT-M5-L10
PEEK/(-)BT-M5-L12
PEEK/(-)BT-M5-L15
PEEK/(-)BT-M5-L25
PEEK/(-)BT-M6-L10
PEEK/(-)BT-M6-L12
PEEK/(-)BT-M6-L15
PEEK/(-)BT-M6-L20
PEEK/(-)BT-M6-L25
PEEK/(-)BT-M6-L35
PEEK/(-)BT-M6-L40
PEEK/(-)BT-M6-L50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
B C H

1.93 €

1 Disponible 6 jours 10480.771.42.8

1.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

104100.771.42.8

1.99 €

1 Disponible 6 jours 104120.771.42.8

2.04 €

1 Disponible 6 jours 104150.771.42.8

2.19 €

1 Disponible 7 jours 104200.771.42.8

2.35 €

1 6 jours 104250.771.42.8

2.04 €

1 Disponible 6 jours 10580.88.51.83.5

2.04 €

1 6 jours 105100.88.51.83.5

2.12 €

1 6 jours 105120.88.51.83.5

2.12 €

1 6 jours 105150.88.51.83.5

3.00 €

1 6 jours 105250.88.51.83.5

2.60 €

1.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

106101102.14

3.03 €

1 6 jours 106121102.14

3.03 €

1 6 jours 106151102.14

3.24 €

1 6 jours 106201102.14

4.51 €

1 Disponible 6 jours 106251102.14

4.83 €

1 6 jours 106351102.14

4.83 €

1 6 jours 106401102.14

7.29 €

1 6 jours 106501102.14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PEEK

Assistance technique