PC (polycarbonate) / Rondelles transparentes

PC  (polycarbonate) / Rondelles transparentes
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
The material has excellent impact resistance and features a good balance of mechanical properties, electrical properties, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC/W-2.7-6-0.5
PC/W-3.3-8-0.8
PC/W-3.3-10-0.8
PC/W-4.5-10-0.8
PC/W-5.5-12-0.8
PC/W-6.5-13-1
PC/W-8.5-18-1.6
PC/W-10.5-22-1.6
PC/W-13-24-2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)

0.90 €

0.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.72.60.56

1.00 €

1 5 jours 103.330.88

1.00 €

1 Disponible 5 jours 103.330.810

0.76 €

1 5 jours 104.540.810

1.03 €

1 5 jours 105.550.812

0.92 €

0.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

106.56113

1.04 €

1 5 jours 108.581.618

0.95 €

0.68 €

1 Jour même

Stock

1010.5101.622

1.12 €

1 Disponible 5 jours 1013122.524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine PC (polycarbonate)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique