PC (polycarbonate) / Boulon à filetage continu

PC (polycarbonate) / Boulon à filetage continu
The material has excellent impact resistance and features a good balance of mechanical properties, electrical properties, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC/LB-M3/8
PC/LB-M6
PC/LB-M10
PC/LB-M12
PC/LB-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Pas
(mm)
Type de strie du filetage Filetage nominal (pouces) Nombre de filetages (pouce)

63.49 €

1 6 jours 10--Whitworth, gros filet3/816

41.27 €

1 5 jours 1061Métrique, gros filet--

57.14 €

1 6 jours 10101.5Métrique, gros filet--

68.25 €

1 6 jours 10121.75Métrique, gros filet--

120.86 €

1 6 jours 10162Métrique, gros filet--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Longueur L ou l (mm) 1000 Matériau Résine
Traitement de surface (détails) NA Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard
Forme de base Filet complet Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PC

Assistance technique