Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC/NT-M2 |
PC/NT-M2.6 |
PC/NT-M3 |
PC/NT-M4 |
PC/NT-M5 |
PC/NT-M6 |
PC/NT-M8 |
PC/NT-M10 |
PC/NT-M12 |
PC/NT-M16 |
PC/NT-W3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Type de strie du filetage | Filetage nominal (pouces) | B | H | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € 0.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | Métrique, gros filet | - | 4 | 1.6 | 0.4 | |
1.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.6 | Métrique, gros filet | - | 5 | 2 | 0.45 | |
1.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | Métrique, gros filet | - | 5.5 | 2.4 | 0.5 | |
1.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | Métrique, gros filet | - | 7 | 3.2 | 0.7 | |
1.68 € 1.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Métrique, gros filet | - | 8 | 4 | 0.8 | |
1.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Métrique, gros filet | - | 10 | 5 | 1 | |
1.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Métrique, gros filet | - | 13 | 6.5 | 1.25 | |
1.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Métrique, gros filet | - | 17 | 8 | 1.5 | |
1.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | Métrique, gros filet | - | 19 | 10 | 1.75 | |
2.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | Métrique, gros filet | - | 24 | 13 | 2 | |
1.32 € | 1 | 6 jours | 10 | - | Whitworth, gros filet | 3/8 | 17 | 8 | - |
Loading...
Forme de base | Écrou hexagonal | Matériau | PC | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Application / Fonction | Général | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Traitement de surface (détails) | N/A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Type de strie du filetage
Filetage nominal (pouces)
B
H
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles