PC (polycarbonate) / Écrous hexagonaux, blanc

PC (polycarbonate) / Écrous hexagonaux, blanc
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· The material has excellent impact resistance and features a good balance of mechanical properties, electrical properties, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC-WH/NT-M8
PC-WH/NT-M10
PC-WH/NT-M12
PC-WH/NT-M16
PC-WH/NT-W3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Type de strie du filetage Filetage nominal (pouces) B H Pas
(mm)

4.53 €

1 Disponible 6 jours 108Métrique, gros filet-136.51.25

3.46 €

1 Disponible 5 jours 1010Métrique, gros filet-1781.5

1.24 €

0.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012Métrique, gros filet-19101.75

3.61 €

1 Disponible 6 jours 1016Métrique, gros filet-24132

2.46 €

1 Disponible 6 jours 10-Whitworth, gros filet3/8178-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal Matériau PC Traitement de surface N/A
Application / Fonction Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique