PVDF (polyfluorure de vinylidène) / Écrous hexagonaux

PVDF (polyfluorure de vinylidène) / Écrous hexagonaux
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Excels in chemical resistance and weatherproofing. Continuous operating temperature of 150°C. Combustible UL94 V-0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PVDF/NT-M3
PVDF/NT-M4
PVDF/NT-M5
PVDF/NT-M6
PVDF/NT-M8
PVDF/NT-M10
PVDF/NT-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) B H Pas
(mm)

1.42 €

1 Disponible 6 jours 10352.40.5

1.27 €

0.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10473.20.7

1.49 €

1 6 jours 105840.8

1.03 €

1 Jour même

Stock

1061051

1.91 €

1.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

108136.51.25

2.72 €

1 Disponible 6 jours 10101781.5

3.43 €

2.40 €

1 Jour même

Stock

101219101.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal Matériau PVDF Traitement de surface N/A
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique