PPS (polysulfure de phénylène) / Vis creuses à tête ultra-basse hexalobulaire

PPS (polysulfure de phénylène) / Vis creuses à tête ultra-basse hexalobulaire
  • En promotion
  • Remise sur volume
Boasts an excellent heat resistance, and suffers virtually no physical deterioration, even when used for long durations under high temperatures. Offers excellent chemical resistance, unique mechanical and electrical properties and superb dimensional stability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS/SH-M3-L6
PPS/SH-M3-L8
PPS/SH-M3-L10
PPS/SH-M3-L12
PPS/SH-M3-L16
PPS/SH-M3-L20
PPS/SH-M4-L6
PPS/SH-M4-L8
PPS/SH-M4-L10
PPS/SH-M4-L12
PPS/SH-M4-L16
PPS/SH-M4-L20
PPS/SH-M4-L25
PPS/SH-M5-L8
PPS/SH-M5-L10
PPS/SH-M5-L12
PPS/SH-M5-L16
PPS/SH-M5-L20
PPS/SH-M5-L25
PPS/SH-M5-L30
PPS/SH-M6-L10
PPS/SH-M6-L12
PPS/SH-M6-L16
PPS/SH-M6-L20
PPS/SH-M6-L25
PPS/SH-M6-L30
PPS/SH-M6-L40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
D H

1.26 €

1 14 jours 10360.561.3

1.29 €

1 6 jours 10380.561.3

1.22 €

0.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

103100.561.3

1.43 €

1 6 jours 103120.561.3

1.51 €

1 6 jours 103160.561.3

1.60 €

1 6 jours 103200.561.3

1.35 €

1 6 jours 10460.781.5

1.38 €

1 6 jours 10480.781.5

1.43 €

1 6 jours 104100.781.5

1.51 €

1 Disponible 6 jours 104120.781.5

1.60 €

1 6 jours 104160.781.5

1.67 €

1 6 jours 104200.781.5

1.62 €

0.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

104250.781.5

1.67 €

1 6 jours 10580.891.5

1.67 €

1 6 jours 105100.891.5

1.74 €

1 6 jours 105120.891.5

1.95 €

1 6 jours 105160.891.5

2.13 €

1 6 jours 105200.891.5

2.55 €

1 6 jours 105250.891.5

2.94 €

1 6 jours 105300.891.5

2.23 €

1 6 jours 106101101.5

2.55 €

1 6 jours 106121101.5

2.55 €

1 6 jours 106161101.5

2.94 €

1 6 jours 106201101.5

3.42 €

1 6 jours 106251101.5

4.05 €

1 6 jours 106301101.5

4.81 €

1 6 jours 106401101.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ultra basse Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PPS

Assistance technique