Raccord de traversée femelle en laiton JUNRON

Raccord de traversée femelle en laiton JUNRON
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 "Pneumatic Fittings." Allows for reliable connections because the mechanism takes the tube insert and clamps onto it with the sleeve and the cap nut. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PNF-6X4-PT1/4-BS
PNF-10X7.5-PT3/8-BS
PNF-12X9-PT3/8-BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

6.22 €

1 10 jours 1/464

10.04 €

1 12 jours 3/8107.5

10.94 €

1 12 jours 3/8129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord union de cloison femelle Matériau Laiton
Traitement de surface NA Type à vis Rc

Assistance technique