Manchon de raccordement en laiton JUNRON (laiton)

Manchon de raccordement en laiton JUNRON (laiton)
  • Remise sur volume
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 "Pneumatic Fittings." Allows for reliable connections because the mechanism takes the tube insert and clamps onto it with the sleeve and the cap nut. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M-04
M-06
M-08
M-10
M-12
M-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)

0.84 €

1 12 jours 4

1.03 €

1 Disponible 6 jours 6

1.15 €

1 28 jours 8

1.46 €

1 12 jours 10

1.57 €

1 12 jours 12

2.41 €

1 10 jours 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Composants associés Composants associés, forme, type Manchon Matériau Laiton
Traitement de surface NA

Assistance technique