T d'entretien en acier inoxydable JUNRON

T d'entretien en acier inoxydable JUNRON
Usable across a broad temperature range. Wear on tubing due to over tightening of the cap nut, etc. is eliminated.

[Features]
· As the product consists of SUS316, which has good corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range from low to high.
· Designed specially for fluorine polymer/nylon resin tubes to ensure that the tube does not rupture due to excessive tightening of the cap nut, etc.
· No abnormalities are allowed in the connected part unless the tube ruptures.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it is rust resistant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-6X4-PT1/8-SUS
TB-8X6-PT1/4-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

42.28 €

1 12 jours 1/864

51.77 €

1 12 jours 1/486

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Forme de connexion multipoint filetage à tube Raccord en T de service Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique