Embout femelle de raccordement en acier inoxydable JUNRON

Embout femelle de raccordement en acier inoxydable JUNRON
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of an over tightening of cap nut, etc. No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured. Does not require management of cap nut tightening torque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FN-4X2.5-PT1/8-SUS
FN-6X4-PT1/4-SUS
FN-6X4-PT1/8-SUS
FN-8X6-PT1/8-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

25.17 €

1 12 jours 1/842.5

26.13 €

1 12 jours 1/464

26.52 €

1 10 jours 1/864

25.77 €

1 6 jours 1/886

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord fileté femelle Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis Rc

Assistance technique