Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LA-4X2.5-G1/8-SUS |
LA-6X4-G1/4-SUS |
LA-6X4-G1/8-SUS |
LA-8X6-G1/4-SUS |
LA-8X6-G1/8-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.53 € | 1 | 10 jours | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
40.09 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 6 | 4 | ||
36.65 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 6 | 4 | ||
45.80 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 8 | 6 | ||
45.80 € | 1 | 10 jours | 1/8 | 8 | 6 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Coude Bull de positionnement | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Type à vis | G |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles