Embout JUNRON, série US2, pour raccords en acier inoxydable et tubes souples

Embout JUNRON, série US2, pour raccords en acier inoxydable et tubes souples
[Features]
▪ Stainless steel fittings for flexible tubing.
▪ To resolve tube twisting during piping, a unique mechanism of cap nuts built into the sleeve can be used.
· Tightening torque of the cap nut does not need to be managed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-0425-01-US2
N-0640-01-US2
N-0640-02-US2
N-1065-02-US2
N-1280-02-US2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

16.68 €

1 12 jours 1/842.5

17.48 €

1 10 jours 1/864

18.00 €

1 12 jours 1/464

28.62 €

1 6 jours 1/4106.5

30.35 €

1 10 jours 1/4128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord fileté Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique