• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord coudé JUNRON, série US2, pour raccords en acier inoxydable et tubes souples

Raccord coudé JUNRON, série US2, pour raccords en acier inoxydable et tubes souples

Stainless steel fittings for flexible tubing. To resolve tube twisting during piping, we use cap nuts built into the sleeve that use a proprietary Junkosha mechanism. Does not require management of cap nut tightening torque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LU-0425-US2
LU-0640-US2
LU-0850-US2
LU-1065-US2
LU-1280-US2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

27.68 €

9 jours 42.5

25.48 €

9 jours 64

28.58 €

9 jours 85

37.61 €

9 jours 106.5

39.78 €

9 jours 128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccord-union coudé Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique