• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout pour accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général)【1-50 pièces par conditionnement】

Embout pour accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général)
  • Remise sur volume

[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating on all brass parts of M series nipples and plastic bodies is standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT. NO. 1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts of the elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the tube from turning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PNM-4-M5-BSM
PNM-4-M5-BSMC
PNM-4-PT1/4-BHM
PNM-4-PT1/4-BSM
PNM-4-PT1/8-BSM
PNM-6-M5-BSM
PNM-6-PT1/4-BHM
PNM-6-PT1/4-BSM
PNM-6-PT1/8-BSM
PNM-6-PT3/8-BHM
PNM-6-PT3/8-BSM
PNM-8-PT1/4-BSM
PNM-8-PT1/8-BSM
PNM-8-PT3/8-BHM
PNM-8-PT3/8-BSM
PNM-10-PT1/2-BSM
PNM-10-PT1/4-BSM
PNM-10-PT1/8-BSM
PNM-10-PT3/8-BSM
PNM-12-PT1/2-BSM
PNM-12-PT1/4-BSM
PNM-12-PT1/8-BSM
PNM-12-PT3/8-BSM
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Montage par vis, sens Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
T à vis finale (pouces)
(pouces)
T à vis finale (mm)
(mm)
Longueur L1
(mm)
Monture à clé à six pans

2.99 €

4 jours Droit0~+604-M519.3Applicable

93.19 €

50 pièces par conditionnement

8 jours Avec six pans creux et droit0~+604-M520-

93.19 €

50 pièces par conditionnement

8 jours Avec six pans creux et droit0~+6041/4-18-

2.52 €

6 jours Droit0~+6041/4-18.3Applicable

2.40 €

6 jours Droit0~+6041/8-19.3Applicable

2.90 €

6 jours Droit0~+606-M519.8Applicable

98.79 €

50 pièces par conditionnement

8 jours Avec six pans creux et droit0~+6061/4-18-

2.89 €

4 jours Droit0~+6061/4-19.3Applicable

2.74 €

Disponible Jour même

Stock

Droit0~+6061/8-19.3Applicable

105.12 €

50 pièces par conditionnement

8 jours Avec six pans creux et droit0~+6063/8-18-

3.05 €

6 jours Droit0~+6063/8-19.3Applicable

2.90 €

6 jours Droit0~+6081/4-22Applicable

2.81 €

6 jours Droit0~+6081/8-24Applicable

96.92 €

40 pièces par conditionnement

8 jours Avec six pans creux et droit0~+6083/8-18-

3.16 €

6 jours Droit0~+6083/8-20.3Applicable

4.25 €

6 jours Droit0~+60101/2-31Non applicable

3.38 €

6 jours Droit0~+60101/4-32Non applicable

3.56 €

6 jours Droit0~+60101/8-32Non applicable

3.69 €

4 jours Droit0~+60103/8-31Non applicable

4.82 €

6 jours Droit0~+60121/2-35Non applicable

4.34 €

6 jours Droit0~+60121/4-35Non applicable

5.18 €

4 jours Droit0~+60121/8-35Non applicable

4.34 €

6 jours Droit0~+60123/8-34Non applicable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord à montage vissé Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps Laiton (plaqué au nickel) Application Standard / mini Matériau de la vis finale Laiton (plaqué au nickel)
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique