Raccord coudé pour accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général)

Raccord coudé pour accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général)

[Features]
· Electroless nickel plating is as standard applied to metal parts.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies is standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws is coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removing direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLUM-4-PM
PLUM-6-PM
PLUM-8-PM
PLUM-10-PM
PLUM-12-PM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)

2.96 €

6 jours 0~+6044

3.06 €

6 jours 0~+6066

3.32 €

6 jours 0~+6088

4.34 €

6 jours 0~+601010

4.63 €

6 jours 0~+601212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps PBT Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Raccord union, diam. identique Raccord-union coudé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique