Raccord en T, accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général)

Raccord en T, accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général)
Electroless nickel plating is performed as standard on metal parts. Comes with a colored seal for screw identification. You can position the body in accordance with the direction in which the tube is removed. The Tube Grip comes with a rotating mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PTAM-4-M5-PM
PTAM-4-PT1/4-PM
PTAM-4-PT1/8-PM
PTAM-6-M5-PM
PTAM-6-PT1/4-PM
PTAM-6-PT1/8-PM
PTAM-6-PT3/8-PM
PTAM-8-PT1/4-PM
PTAM-8-PT1/8-PM
PTAM-8-PT3/8-PM
PTAM-10-PT1/2-PM
PTAM-10-PT1/4-PM
PTAM-10-PT1/8-PM
PTAM-10-PT3/8-PM
PTAM-12-PT1/2-PM
PTAM-12-PT1/4-PM
PTAM-12-PT1/8-PM
PTAM-12-PT3/8-PM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
T à vis finale (pouces)
(pouces)
T à vis finale (mm)
(mm)

6.12 €

1 12 jours 4-M5

5.37 €

1 12 jours 41/4-

4.87 €

1 12 jours 41/8-

6.13 €

1 12 jours 6-M5

5.49 €

1 12 jours 61/4-

5.24 €

1 12 jours 61/8-

5.99 €

1 12 jours 63/8-

6.18 €

1 12 jours 81/4-

5.90 €

1 12 jours 81/8-

6.78 €

1 12 jours 83/8-

9.24 €

1 12 jours 101/2-

7.69 €

1 12 jours 101/4-

7.78 €

1 12 jours 101/8-

8.15 €

1 12 jours 103/8-

9.84 €

1 12 jours 121/2-

9.21 €

1 12 jours 121/4-

8.99 €

1 12 jours 121/8-

9.29 €

1 12 jours 123/8-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PBT Application Standard / mini Matériau de la vis finale Laiton (plaqué au nickel)
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Montage par vis, raccordement Raccord en T Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::+60

Assistance technique