Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PYAM-4-PM |
PYAM-6-PM |
PYAM-8-PM |
PYAM-10-PM |
PYAM-12-PM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | D.E. de tube applicable φd1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 | 7 jours | 4 | 4 | ||
5.94 € | 1 | 6 jours | 6 | 6 | ||
5.96 € | 1 | 6 jours | 8 | 8 | ||
6.66 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | ||
7.92 € | 1 | 12 jours | 12 | 12 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Application | Standard / mini | Matériau de la vis finale | Pas de partie filetée |
Matériel d'étanchéité V | NBR résistant à l'eau | Raccord union, diam. identique | Raccord-union en Y | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::+60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
D.E. de tube applicable φd1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles