• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général) Diam. différent Raccord union en Y

Accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général) Diam. différent Raccord union en Y

[Features]
· Electroless nickel plating is applied as standard to metal parts.
· All brass parts in the M series nipples and plastic bodies have nickel plating applied as standard.
· Comes with a color seal for screw identification.
· Each of the different types of R (PT) screw are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts in elbows and Tees, and the resin mating parts rotate, allowing for free positioning according to the removal direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is still fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting, stopping the tube from turning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PYAM-6-4-PM
PYAM-8-6-PM
PYAM-10-8-PM
PYAM-12-10-PM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)
D.E. de tube applicable φd2
(mm)

4.50 €

6 jours 0~+606464

5.38 €

6 jours 0~+608686

5.92 €

6 jours 0~+60108108

6.69 €

6 jours 0~+6012101210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PBT Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Raccord union, diam. différent Diamètre différent, raccord-union en Y

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique