Accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général) Diam. différent Bouchon de raccord union en Y【10-50 pièces par conditionnement】

Accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général) Diam. différent Bouchon de raccord union en Y

[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies are standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PYBM-6-4-PM
PYBM-8-6-PM
PYBM-10-8-PM
PYBM-12-10-PM
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)
D.E. de tube applicable φd2
(mm)

210.98 €

50 pièces par conditionnement

9 jours 0~+606464

182.83 €

40 pièces par conditionnement

9 jours 0~+608686

116.40 €

20 pièces par conditionnement

9 jours 0~+60108108

84.24 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 0~+6012101210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps PBT Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Douilles, réducteurs Bouchon de raccord-union en Y

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique