Coude pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Coude pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)
Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip is equipped with a rotating mechanism. All the sealing materials are water resistant NBR. No sealing tape is required. The R (PT) threads and resin connecting parts rotate.

[Features]
· All the resin sections conform to the UL94V-0 flame retardant rating.
· The pull-out strength of the R (PT) thread resin press-fit part has been improved in comparison to conventional parts.
· The shock resistance has been significantly improved by a new mechanism tube grip.
· The tube clip rotates smoothly inside the fitting and prevents tube from breaking due to rotation of the tube.
· NBR is used in the water-resistant O-ring and V-seal.
· The R (PD) threads are sealed. Therefore, wrapping the threads with sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) thread of elbow tee and resin part can be rotated. After connecting, tube-piping direction can be freely implemented and the threads can be tightened even while the resin part is fixed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL-06-01
WL-06-02
WL-10-01
WL-10-02
WL-10-04
WL-12-01
WL-12-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
T à vis finale (pouces)
(pouces)

3.56 €

1 10 jours 61/8

3.87 €

1 12 jours 61/4

5.46 €

1 6 jours 101/8

5.74 €

1 12 jours 101/4

5.35 €

1 12 jours 101/2

6.50 €

1 10 jours 121/8

7.33 €

1 12 jours 123/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord à montage vissé Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 Application Standard / mini Matériau de la vis finale Laiton
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Montage par vis, sens Coude Coudes Coudes mâles
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::+60

Assistance technique