Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WLL-08-03
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord à montage vissé | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 | Application | Standard / mini | Matériau de la vis finale | Laiton |
Matériel d'étanchéité V | NBR résistant à l'eau | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coudes longs |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::+60 | D.E. 1 de tuyau applicable(φ) | 8 | T à vis finale (pouces)(pouces) | 3/8 |
Vous vous trouvez sur la page de Coude long pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations), le numéro d'article est le suivant: WLL-08-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WLL-08-03.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles