Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bouchon coudé pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)【1-50 pièces par conditionnement】

Bouchon coudé pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Incombustible. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the resin parts conform to UL94V-0 flame retardancy rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is stronger than that of conventional parts.
· The impact resistance has improved tremendously thanks to a newly-designed tube grip.
· The tube grip rotates smoothly in the fitting, preventing the tube from breaking due to the rotation of the tube.
▪ The O-ring and V-seal use water-resistant NBR.
▪ The R (PT) screw part is already sealed, so no sealing tape is required.
▪ The elbow/tee R (P) screw parts and resin parts can be rotated. After setting, the piping direction can be set freely and the screw part can be tightened, even if the resin part is fixed in place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WLP-06
WLP-08
WLP-10
WLP-12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)

109.13 €

50 pièces par conditionnement

9 jours 0~+6066

4.36 €

7 jours 0~+6088

59.51 €

20 pièces par conditionnement

9 jours 0~+601010

31.61 €

10 pièces par conditionnement

9 jours 0~+601212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Douilles, réducteurs Bouchon coudé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique